(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
[Materiales] Acero S45C, Equivalente a SS400, SCM435 (H), Equivalente a SWCH, Equivalente a acero inoxidable SUS304, SUS310S SUS316 SUS316L SUS403 titanio, latón, aluminio
[Tratamiento de superficie] Ninguno, níquel autocatalítico, cromato trivalente, cromado brillante, galvanizado, cromado, niquelado, cromado, Parkerizado, Dacrotizado, pintura, revestimiento, plateado/cobrizado/estañado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HNT1-SUS-M52
Número de Parte |
---|
HNT1-SUS-M52 |
Cargando…
Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Aplicación / función | Estándar | Tuerca hexagonal estándar | Un tipo |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HNT1-SUS-M52 de la serie Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68.
Número de Parte |
---|
HNT1-316-M16 |
HNT1-316-M20 |
HNT1-316-M22 |
HNT1-SUS-M56 |
HNT1-SUS-M6 |
HNT1-SUS-M8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente