(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68【1-8,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68
  • Descuento por volumen

[Materiales] Acero S45C, Equivalente a SS400, SCM435 (H), Equivalente a SWCH, Equivalente a acero inoxidable SUS304, SUS310S SUS316 SUS316L SUS403 titanio, latón, aluminio
[Tratamiento de superficie] Ninguno, níquel autocatalítico, cromato trivalente, cromado brillante, galvanizado, cromado, niquelado, cromado, Parkerizado, Dacrotizado, pintura, revestimiento, plateado/cobrizado/estañado

Número de Parte
HNT1-316-M42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316[Ninguno] NingunoCaja / paquete[Ninguno] Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Estándar Tuerca hexagonal estándar Un tipo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HNT1-316-M42 de la serie Tuerca hexagonal: tipo 1, opciones de tratamiento de superficie y material, M2 - M68.

Products like this...

Número de Parte
HNT1-316-M16
HNT1-316-M20
HNT1-316-M22
HNT1-316-M45
HNT1-316-M6
HNT1-316L-M10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Ninguno] Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico