(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca hexagonal, PEEK

Tuerca hexagonal, PEEK
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca hexagonal
· Tuerca hexagonal estándar: Un tipo
· Material: PEEK
· Aplicación/función: Estándar
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

Número de Parte
HNT1-PEEK-M2
HNT1-PEEK-M2.6
HNT1-PEEK-M3
HNT1-PEEK-M4
HNT1-PEEK-M5
HNT1-PEEK-M6
HNT1-PEEK-M8
HNT1-PEEK-M10
HNT1-PEEK-M12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Tuerca hexagonal Material PEEK Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tuerca hexagonal estándar Un tipo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico