(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Opresores de Resorte - Carrera corta, carga pesada. Serie SP-H.

 
Número de Parte
SP-3-H
SP-4-H
SP-5-H
SP-6-H
SP-8-H
SP-10-H
SP-12-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior M
(mm)
Ictus
(mm)
Carga mínima
(N)
Carga maxima
(N)
Longitud total L Llave Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1031.50.52.910-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104229.812-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10533.919.620PW-5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10637.829.425PW-6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10837.829.425PW-8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101059.849.030PW-10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101259.849.030PW-12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la punta Acero SK-4 Material del cuerpo Acero S45C Método de montaje Atornillar
Adhesivo de bloqueo de hilo ALOK Tipo de émbolo del pasador Superficie esférica / Con zócalo hexagonal / Carrera corta Forma de agujero de llave Maleficio
Tratamiento superficial del cuerpo Recubrimiento de óxido negro Tratamiento de la superficie de la punta Recubrimiento de óxido negro Tratamiento térmico de la nariz Ninguno
Carga mínima (rango)(N) 0.01~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico