(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, ajuste a presión, series IPW.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, ajuste a presión, series IPW.
  • Descuento por volumen

Al tirar de la perilla, se retrae el pasador central; soltarlo lo devuelve a su posición original mediante la fuerza del resorte. Úselo para calcular y ajustar las posiciones de la plantilla al soldar o montar fusibles.

PDF

 
Número de Parte
IPW-5
IPW-6
IPW-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCuerpo OD / Rosca M
(mm)
Ictus
(mm)
Diámetro exterior del pasador d
(Ø)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10125545
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10146654.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10188869

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Mecanismo de bloqueo Ninguno Método de montaje Ajuste de prensa
Longitud total Estándar Material del cuerpo SUM22L de acero Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador Acero S45C Perilla de operación Presencia Tratamiento de superficie corporal Recubrimiento de óxido negro
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Ninguno Accesorio Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico