(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Émbolos indexadores sin mango en T unido a la perilla.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
IP-6-12B |
IP-6-16 |
IP-6-20 |
Cargando…
Tipo | Perilla Especial | Mecanismo de bloqueo | Ninguno | Método de montaje | Atornillar |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total | Estándar | Material del cuerpo | SUM22L de acero | Todo inoxidable | Desobediente |
Material de pasador | Acero S45C | Perilla de operación | Presencia | Tratamiento de superficie corporal | Recubrimiento de óxido negro |
Tratamiento superficial del Pin | Ninguno | Tratamiento térmico de la nariz | Ninguno | Accesorio | Tuerca de bloqueo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente