(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, con posición de descanso, series IP-2.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, con posición de descanso, series IP-2.
  • Descuento por volumen

Tire de la perilla y gírela 90° para bloquear el producto con el pasador central en estado retraído. Regrese la perilla a su posición original para liberar el bloqueo; el pasador central vuelve a su posición original.

PDF

 
Número de Parte
IP-2-8
IP-2-10
IP-2-12
IP-2-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCuerpo OD / Rosca M
(mm)
Ictus
(mm)
Diámetro exterior del pasador d
(Ø)
Longitud
(mm)
Diámetro exterior M [Detalles]
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1084443M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10105549M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10126659M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10168879M16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Mecanismo de bloqueo Cerradura de la nariz Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Material del cuerpo SUM22 de acero Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador SUM22 de acero Perilla de operación Presencia Tratamiento de superficie corporal Recubrimiento de óxido negro
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Ninguno Accesorio Tuerca de bloqueo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico