(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Émbolos de Indexación - Tipo retorno, sin collar hexagonal, series IPN.

Émbolos de Indexación - Tipo retorno, sin collar hexagonal, series IPN.
  • Descuento por volumen

Al tirar de la perilla, se retrae el pasador central; soltarlo lo devuelve a su posición original mediante la fuerza del resorte. Úselo para calcular y ajustar las posiciones de la plantilla. Todos los tornillos están incrustados en el dispositivo, dejando solo la perilla en la superficie y haciéndolo lucir más atractivo.

PDF

 
Número de Parte
IPN-10-SUS
IPN-12-SUS
IPN-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Material de pasador Cuerpo OD / Rosca M
(mm)
Ictus
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Diámetro exterior del pasador d
(Ø)
Longitud
(mm)
Diámetro exterior M [Detalles]
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acero inoxidable 303105Ninguno545M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303Acero inoxidable 303126Ninguno654.5M12
1 Pieza(s)Disponible

55 Días o más

10[Acero] SUM22L de acero[Acero] Acero S45C2010Recubrimiento de óxido negro1080M20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Mecanismo de bloqueo Ninguno Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Todo inoxidable Desobediente Perilla de operación Presencia
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Ninguno Accesorio Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico