(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Indexador de ajuste, instalación a presión PFP

Indexador de ajuste, instalación a presión PFP
  • Descuento por volumen

Accesorios de presión usadas por émbolos en diferentes diámetros de orificio. Permite el cálculo y el posicionamiento para ahorrar espacio.

PDF

 
Número de Parte
PFP-4
PFP-4-D
PFP-4-DD
PFP-5
PFP-5-D
PFP-5-DD
PFP-6
PFP-6-D
PFP-6-DD
PFP-8
PFP-8-D
PFP-8-DD
PFP-10
PFP-10-D
PFP-10-DD
PFP-12
PFP-12-D
PFP-12-DD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del rodamiento Material del cuerpo Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Ictus
(mm)
Carga mínima
(N)
Carga maxima
(N)
Diámetro exterior del cuerpo principal D
(mm)
Botones de bola aplicables
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30540.82.564BB-6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CPOM de resina de poliacetal azul40.82.56.54BB-6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Resina] POM de resina de poliacetal blancoPOM de resina de poliacetal azul40.82.56.54BB-6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3055136.55BB-8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CPOM de resina de poliacetal azul514.595BB-8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Resina] POM de resina de poliacetal blancoPOM de resina de poliacetal azul514.595BB-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30561.65.511.56BB-10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CPOM de resina de poliacetal azul61.66.5136BB-10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Resina] POM de resina de poliacetal blancoPOM de resina de poliacetal azul61.66.5136BB-10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30581.9712.58BB-12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CPOM de resina de poliacetal azul81.98188BB-12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Resina] POM de resina de poliacetal blancoPOM de resina de poliacetal azul81.98188BB-12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 305103.18.518.510BB-16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CPOM de resina de poliacetal azul103.11223.010BB-16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Resina] POM de resina de poliacetal blancoPOM de resina de poliacetal azul103.11223.010BB-16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 305123.81226.512-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CPOM de resina de poliacetal azul123.8132512-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Resina] POM de resina de poliacetal blancoPOM de resina de poliacetal azul123.8132512-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de prensa Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Tratamiento de superficie de bola Ninguno Tratamiento térmico de bolas Ninguno Carga mínima (rango)(N) 0.01~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico