(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de bola BP

Émbolos de bola BP
  • Descuento por volumen

El tornillo contiene un resorte; La fuerza del resorte puede hacer que la pelota entre y salga. Se puede usar para calcular, seleccionar la posición y empujar las plantillas. El tratamiento anti-flojedad (ALOK) se aplica al tornillo.

PDF

 
Número de Parte
BP-4
BP-5
BP-6
BP-8
BP-10
BP-12
BP-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior / Rosca M
(mm)
Ictus
(mm)
Carga mínima
(N)
Carga maxima
(N)
Botones de bola aplicables
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.82.97.8BB-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.83.911.8BB-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.86.922.5BB-6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10819.829.4BB-8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10101.211.837.2BB-10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10121.814.744.1BB-12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10162.524.573.5BB-16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tornillo (hexágono) Material del rodamiento Acero inoxidable 304 Material del cuerpo Acero inoxidable 304
Adhesivo de bloqueo de hilo ALOK Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Tratamiento de superficie de bola Ninguno
Tratamiento térmico de bolas Ninguno Carga mínima (rango)(N) 0.01~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico