(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piezas de presión con bola (carga ligera de acero inoxidable) BPS-L, (carga pesada de acero inoxidable) BPS-H

Piezas de presión con bola (carga ligera de acero inoxidable) BPS-L, (carga pesada de acero inoxidable) BPS-H
  • Descuento por volumen

Piezas de presión con bola de acero inoxidable, ideales para maquinaria alimenticia / instalación en exteriores debido a sus propiedades antioxidantes superiores.

PDF

 
Número de Parte
BPS-3-L
BPS-4-L
BPS-5-H
BPS-5-L
BPS-6-H
BPS-6-L
BPS-8-H
BPS-8-L
BPS-10-H
BPS-10-L
BPS-12-H
BPS-12-L
BPS-16-H
BPS-16-L
BPS-20-H
BPS-20-L
BPS-24-H
BPS-24-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior / Rosca M
(mm)
Ictus
(mm)
Carga mínima (rango)
(N)
Carga mínima
(N)
Carga maxima
(N)
Botones de bola aplicables
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.50.01~5034.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.80.01~508.514BB-4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050.90.01~501522BB-5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1050.90.01~50814BB-5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10610.01~501928BB-6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10610.01~501118BB-6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1081.50.01~503662BB-8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1081.50.01~501831BB-8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010250.01~10057104BB-10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101020.01~502445BB-10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10122.550.01~10061110BB-12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10122.50.01~502649BB-12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10163.550.01~10068142BB-16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10163.50.01~504186BB-16
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10204.550.01~10084166-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10204.550.01~10056111-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10245.5100.01~300127237-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10245.550.01~10081151-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tornillo (hexágono) Material del rodamiento Acero inoxidable 440C Material del cuerpo Acero inoxidable 303
Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Tratamiento de superficie de bola Ninguno
Tratamiento térmico de bolas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico