(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pistola de soplado neumática serie BG-50

Pistola de soplado neumática serie BG-50
  • Descuento por volumen

El caudal es fácilmente ajustable. Dos puertos de suministro de aire provistos para su conveniencia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BG-50
BG-50-01
BG-50-L1000
BG-50-L320
BG-50-L490
BG-50-S1-01
BG-50-S2-01
BG-50-S1000
BG-50-S320
BG-50-S490
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de la boquilla Material de la boquilla Color Longitud de la boquilla
(mm)
ID de boquilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Ángulo[Latón] C3604 (latón) con niqueladoNegro903.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ángulo[Latón] C3604 (latón) con niqueladoBlanco903.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Ángulos largos[Latón] C3604 (latón) con niqueladoNegro10003.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Ángulos largos[Latón] C3604 (latón) con niqueladoNegro3203.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ángulos largos[Latón] C3604 (latón) con niqueladoNegro4903.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

EstándarAluminioBlanco201.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

EstándarAluminioBlanco202.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Largo[Latón] C3604 (latón) con niqueladoNegro10003.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Largo[Latón] C3604 (latón) con niqueladoNegro3203.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Largo[Latón] C3604 (latón) con niqueladoNegro4903.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas Características Estándar / Control de velocidad de flujo Tipo de conexión del puerto de suministro de aire Rc1/4
Material del cuerpo Poliacetal Presión máxima de funcionamiento 1.6 - MPa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico