(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Suspender conexión de tubería / Speedy Single

Suspender conexión de tubería / Speedy Single
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Soporte colgante para tuberías de refrigerante.
· Ahora es posible subir y bajar (parte inferior) operando solo una parte.
· Mayor seguridad y operatividad con un clip de seguridad integrado y un resorte para la retención en la barra de rosca completa.
· Se bloquea automáticamente (por la fuerza de reacción) tan pronto como se monta la banda gracias al clip de seguridad.
· Se puede unir tanto a barras de rosca completa W⅜ como a barras redondas de 8 y 9 mm.
· Las barras de rosca completa W3/8 pueden soportar 25 kg. La carga de resistencia de la varilla redonda de 8 y 9 mm es de 12 kg.
· Se incluye un clip de seguridad con todos los tipos para evitar que las bandas se desprendan durante la construcción.
· Revestimiento de electrodeposición de resina epoxi.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A12408-0037
A12408-0041
A12408-0056
A12408-0075
A12408-0080
A12408-0111
A12408-0376
A12408-0395
A12408-0408
A12408-0412
A12408-0427
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de tubería aplicable Tamaño compatible Número de parte (número de parte)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Tubo de cobre / tubo de PVCDiámetro 46 mm (VP20 + Material de retención de calor)SG-20A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Tubo de cobre / tubo de PVCDiámetro 52 mm (VP25 + Material de retención de calor)SG-25A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Tubo de cobre / tubo de PVCDiámetro 58 mm (VP30 + Material de retención de calor)SG-30A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Tubo de cobre / tubo de PVCDiámetro 67 mm (VP40 + Material de retención de calor)SG-40A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Tubo de cobre / tubo de PVCDiámetro 80 mm (VP50 + Material de retención de calor)SG-50A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tubo de cobre / tubo de PVCDiámetro 100 mm (VP65 + Material de retención de calor)SG-65A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Tubo de cloruro de vinilo] Tubo de cloruro de viniloDiámetro 26 mm (VP20)SG-5A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Tubo de cloruro de vinilo] Tubo de cloruro de viniloDiámetro 32 mm (VP25)SG-10A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Tubo de cloruro de vinilo] Tubo de cloruro de viniloDiámetro 38 mm (VP30)SG-15A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Tubo de cloruro de vinilo] Tubo de cloruro de viniloDiámetro 47 mm (VP40)SG-23A
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Tubo de cloruro de vinilo] Tubo de cloruro de viniloDiámetro 60 mm (VP50)SG-35A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda colgante Material Acero Tratamiento de superficies Recubrimiento de electrodeposición de resina epoxi
Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico