(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte estándar, Producción Hayauma, Serie Universal Hayauma

Soporte estándar, Producción Hayauma, Serie Universal Hayauma
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El material de acero prensado tipo ensamblaje no requiere soldadura.
· Para artículos ligeros.
· Se puede ensamblar un marco o soporte utilizando el soporte de conexión Hayauma y los pernos / tuercas.
· Tipo de orificio de doble cara (con orificio de clavo).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A14860-0112

 
Número de Parte
A14860-0112
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tratamiento de superficies Cromado brillante Especificaciones Agujeros en ambos lados (agujeros para clavos)
Hoyo(mm) 30 Paso del clavo(mm) 30 Longitud(mm) 1800
Nombre de parte Hayauma Universal Direct Type 1800 Cantidad(pieza) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A14860-0112 de la serie Soporte estándar, Producción Hayauma, Serie Universal Hayauma.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico