(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de tubería, acero inoxidable con lengüeta CL a prueba de vibraciones y 3 t de goma

Soporte de tubería, acero inoxidable con lengüeta CL a prueba de vibraciones y 3 t de goma
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda colgante auxiliar a prueba de vibraciones para tubos de acero con revestimiento exterior.
· Incluye goma de 3 mm.
· Hecho de SUS 304

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10217-0017
A10217-0036
A10217-0055
A10217-0060
A10217-0074
A10217-0089
A10217-0093
A10217-0106
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Diámetro Nominal (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

20 ~ Menos de 3015A1/225.7
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

30 ~ Menos de 4025A137.6
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

40 ~ Menos de 5032A1 1/446.3
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

50 ~ Menos de 6040A1 1/252.2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

60 ~ Menos de 7050A264.1
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

70 ~ Menos de 8065A2 1/279.9
1 Pieza(s)Disponible

32 Días o más

90 ~ Menos de 10080A392.7
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100 ~ Menos de 200100A4118.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados con la adaptación para la prueba de vibraciones Material Acero inoxidable Tipo de tubería aplicable Revestimiento de tubos de acero
Tratamiento de superficies Ninguno Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico