(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de tubería, banda colgante CL a prueba de vibraciones y 10 t de caucho (galvanizado / inoxidable)

Soporte de tubería, banda colgante CL a prueba de vibraciones y 10 t de caucho (galvanizado / inoxidable)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda colgante auxiliar a prueba de vibraciones para tubos de acero con revestimiento exterior.
· Incluye goma de 10 mm.
· Este producto por sí solo no puede reducir significativamente la transmisividad de la vibración.
· Acabado galvanizado de galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10218-0029
A10218-0033
A10218-0048
A10218-0052
A10218-0067
A10218-0071
A10218-0086
A10218-0103
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Diámetro Nominal (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30 ~ Menos de 4020A3/431.2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30 ~ Menos de 4025A137.6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40 ~ Menos de 5032A1 1/446.3
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

50 ~ Menos de 6040A1 1/252.2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

60 ~ Menos de 7050A264.1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

70 ~ Menos de 8065A2 1/279.9
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

90 ~ Menos de 10080A392.7
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100 ~ Menos de 200100A4118.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados con la adaptación para la prueba de vibraciones Material Acero inoxidable Tipo de tubería aplicable Revestimiento de tubos de acero
Tratamiento de superficies Ninguno Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico