(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de tubería, acero inoxidable con lengüeta a prueba de vibraciones y 3 t de goma

Soporte de tubería, acero inoxidable con lengüeta a prueba de vibraciones y 3 t de goma
  • Descuento por volumen

Banda colgante auxiliar a prueba de vibraciones para tuberías SGP. Incluye goma de 3 mm.

[Caracteristicas]
· Banda colgante auxiliar a prueba de vibraciones para usar con tuberías SGP.
· Incluye goma de 3 mm.
· Este producto por sí solo no puede reducir significativamente la transmisividad de la vibración.
· Hecho de SUS304

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10213-0018
A10213-0022
A10213-0037
A10213-0041
A10213-0056
A10213-0075
A10213-0080
A10213-0094
A10213-0107
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Diámetro Nominal (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20 ~ Menos de 3015A1/221.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20 ~ Menos de 3020A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30 ~ Menos de 4025A134
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40 ~ Menos de 5032A1 1/442.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40 ~ Menos de 5040A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

60 ~ Menos de 7050A260.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

70 ~ Menos de 8065A2 1/276.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

80 ~ Menos de 9080A389.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100 ~ Menos de 200100A4114.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados con la adaptación para la prueba de vibraciones Material Acero inoxidable Tipo de tubería aplicable Tubería SGP
Tratamiento de superficies Ninguno Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico