(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte para tuberías colgantes con cerradura dura para colgar a prueba de vibraciones

Soporte para tuberías colgantes con cerradura dura para colgar a prueba de vibraciones
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda colgante auxiliar a prueba de vibraciones para tuberías SGP.
· Incluye goma de 3 mm.
· Este producto por sí solo no puede reducir significativamente la transmisividad de la vibración.
· Acabado galvanizado de galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10176-0012
A10176-0027
A10176-0031
A10176-0046
A10176-0065
A10176-0070
A10176-0084
A10176-0099
A10176-0101
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Diámetro Nominal (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 ~ Menos de 3015A1/221.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 ~ Menos de 3020A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30 ~ Menos de 4025A134
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40 ~ Menos de 5032A1 1/442.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40 ~ Menos de 5040A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

60 ~ Menos de 7050A260.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

70 ~ Menos de 8065A2 1/276.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80 ~ Menos de 9080A389.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200100A4114.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios para prueba de vibraciones Material Acero Tipo de tubería aplicable Tubería SGP
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico