(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Bandas de piso fijas para penetración de piso vienen con 10 t de caucho (electro-galvanizado / acero inoxidable)

Bandas de piso fijas para penetración de piso vienen con 10 t de caucho (electro-galvanizado / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
▪ Banda de piso de soporte a prueba de vibraciones para la tubería SGP.
· Con goma de 10 mm.
· Protege la superficie de la tubería contra rasguños finos causados por el contacto con los soportes de soporte.
▪ Solo este producto no puede reducir la transmisividad de la vibración claramente.
▪ También se puede fabricar con goma de 3 mm.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10422-0018
A10422-0022
A10422-0037
A10422-0041
A10422-0056
A10422-0075
A10422-0080
A10422-0094
A10422-0107
A10427-0014
A10427-0029
A10427-0033
A10427-0048
A10427-0052
A10427-0067
A10427-0071
A10427-0086
A10427-0103
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Material Tratamiento de superficies El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
Disponible

19 Días o más

20 ~ Menos de 30AceroGalvanizado electrolítico15A1/221.7
Disponible

Presupuesto

20 ~ Menos de 30AceroGalvanizado electrolítico20A3/427.2
Disponible

Presupuesto

30 ~ Menos de 40AceroGalvanizado electrolítico25A134
Disponible

Presupuesto

40 ~ Menos de 50AceroGalvanizado electrolítico32A1 1/442.7
Disponible

Presupuesto

40 ~ Menos de 50AceroGalvanizado electrolítico40A1 1/248.6
Disponible

Presupuesto

60 ~ Menos de 70AceroGalvanizado electrolítico50A260.5
Disponible

Presupuesto

70 ~ Menos de 80AceroGalvanizado electrolítico65A2 1/276.3
Disponible

9 Días o más

80 ~ Menos de 90AceroGalvanizado electrolítico80A389.1
Disponible

9 Días o más

100 ~ Menos de 200AceroGalvanizado electrolítico100A4114.3
Disponible

Presupuesto

20 ~ Menos de 30Acero inoxidableNinguno15A1/221.7
Disponible

Presupuesto

20 ~ Menos de 30Acero inoxidableNinguno20A3/427.2
Disponible

Presupuesto

30 ~ Menos de 40Acero inoxidableNinguno25A134
Disponible

Presupuesto

40 ~ Menos de 50Acero inoxidableNinguno32A1 1/442.7
Disponible

22 Días o más

40 ~ Menos de 50Acero inoxidableNinguno40A1 1/248.6
Disponible

22 Días o más

60 ~ Menos de 70Acero inoxidableNinguno50A260.5
Disponible

22 Días o más

70 ~ Menos de 80Acero inoxidableNinguno65A2 1/276.3
Disponible

22 Días o más

80 ~ Menos de 90Acero inoxidableNinguno80A389.1
Disponible

22 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero inoxidableNinguno100A4114.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios para prueba de vibraciones Tipo de tubería compatible Tubería SGP Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico