(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soporte de tubería, soporte colgante para uso en cubierta (para uso en estructuras de losas sintéticas) Tipo E-2

Soporte de tubería, soporte colgante para uso en cubierta (para uso en estructuras de losas sintéticas) Tipo E-2
  • Descuento por volumen

Fije colocándolo en la ranura y girándolo 90 ° hacia la derecha. No hay necesidad de abrir agujeros en la cubierta. El proceso se ha acortado significativamente.

[Caracteristicas]
· El montaje se realiza con un solo toque empujando y atornillando el perno de suspensión (W3/8).
· Los accesorios saltan para acomodar algunos márgenes de error en los tamaños de cubierta.
· Es posible la fijación temporal, y la posición de montaje se puede cambiar fácilmente.
· Se puede montar desde abajo sin involucrar trabajo en lugares altos.
· Materiales Nippon Steel y Sumikin / Super E-deck, i-Tech/S-deck 50-75

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A15358-0018

Número de Parte
A15358-0018
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Partes relacionadas de la banda colgante Material Acero Tratamiento de superficies Ninguno
Carga Estática Permitida(kgf) 100 El diámetro del perno colgante W3/8 Cubierta compatible Compatible con cubierta Super E, S
Cantidad(pieza) 1 Número de parte (número de parte) Tipo E-2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A15358-0018 de la serie Soporte de tubería, soporte colgante para uso en cubierta (para uso en estructuras de losas sintéticas) Tipo E-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico