(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Suspenda la conexión de la tubería: soporte de suspensión para la plataforma QL, (para estructuras de losas sintéticas), para la plataforma QL, la plataforma S

Suspenda la conexión de la tubería: soporte de suspensión para la plataforma QL, (para estructuras de losas sintéticas), para la plataforma QL, la plataforma S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Instale simplemente insertando y atornillando el perno de suspensión (W3/8).
· Los resortes de ajuste para acomodar un margen de error para los tamaños de cubierta.
· La fijación temporal es posible y la posición de montaje se puede cambiar fácilmente.
· Este soporte se puede montar desde abajo. Por lo tanto, no se trata de trabajar en altura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A13872-0015

Número de Parte
A13872-0015
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Partes relacionadas de la banda colgante Material Acero Tratamiento de superficies Ninguno
Carga Estática Permitida(kgf) 150 El diámetro del perno colgante W3/8 Cubierta compatible Tipo QL-B
Cantidad(pieza) 1 Número de parte (número de parte) Tipo QL-B

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A13872-0015 de la serie Suspenda la conexión de la tubería: soporte de suspensión para la plataforma QL, (para estructuras de losas sintéticas), para la plataforma QL, la plataforma S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico