(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soporte de tubería colgante Soporte de uso de cubierta (para plataformas planas) Tipo H-SF (HD y SFD)

Soporte de tubería colgante Soporte de uso de cubierta (para plataformas planas) Tipo H-SF (HD y SFD)
  • Descuento por volumen

La estructura integrada no requiere ensamblaje

[Caracteristicas]
· La estructura integrada no requiere montaje.
· Excelente trabajabilidad debido a su estructura integrada única.
· Montaje realizado mediante inserción de un toque y atornillando el perno de suspensión (W 3/8)).
· La fijación temporal es posible y la posición de montaje se puede cambiar fácilmente.
· No es necesario hacer agujeros en la cubierta.
· El período de construcción se puede acortar sin trabajar en lugares muy elevados.
· Instalable en cualquier momento independientemente de la colocación del hormigón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A14502-0019

Número de Parte
A14502-0019
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Partes relacionadas de la banda colgante Material Acero Tratamiento de superficies Ninguno
Carga Estática Permitida(kgf) 100 El diámetro del perno colgante W3/8 Cantidad(pieza) 1
Número de parte (número de parte) Tipo H-SF

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A14502-0019 de la serie Soporte de tubería colgante Soporte de uso de cubierta (para plataformas planas) Tipo H-SF (HD y SFD).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico