(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Instalación de tubería vertical con banda de pie CL a prueba de vibraciones 10 t Caucho (electrogalvanizado / acero inoxidable)

Instalación de tubería vertical con banda de pie CL a prueba de vibraciones 10 t Caucho (electrogalvanizado / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda auxiliar auxiliar a prueba de vibraciones para tuberías de acero con revestimiento exterior.
· Incluye goma de 10 mm.
· Este producto solo no puede reducir visiblemente la transmisividad de la vibración.
· Hecho de SUS304.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10343-0012
A10343-0027
A10362-0018
A10362-0041
A10362-0126
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Material Tratamiento de superficies El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico15A1/225.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30 ~ Menos de 40[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico20A3/431.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno15A1/225.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno32A1 1/446.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno150A6170.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios para prueba de vibraciones Tipo de tubería compatible Revestimiento de tubos de acero Espesor de goma(mm) 10
Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico