(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria, con doble tope, serie PMS-LB. (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria, con doble tope, serie PMS-LB.
  • Descuento por volumen

Una rueda recomendada para remolcar con excelente vida útil, rendimiento de viaje y operatividad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PMS-200GUBLB(R)

Número de Parte
PMS-200GUBLB(R)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Combinación de paso de agujero ranurado Tope Cojinetes de las ruedas Tipo de palanca de tope Material de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Con doble tope (rotación + giro)220.01~320.00--[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite105 (120)105 (120)-144$144---Carga pesada-Tapones dobles tipo palanca adjuntos (Correcto)nailon$ nailon

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Aplicación Instalaciones de la fábrica

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PMS-200GUBLB(R) de la serie Ruedas - Placa giratoria, con doble tope, serie PMS-LB..

Products like this...

Número de Parte
PMS-130WBLB(R)
PMS-150AWLB(R)
PMS-150GUBLB(R)
PMS-150UWBLB(R)
PMS-200UWBLB(R)
PMS-200WBLB(R)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Combinación de paso de agujero ranurado Tope Cojinetes de las ruedas Tipo de palanca de tope Material de aluminio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con doble tope (rotación + giro)140.01~220.00180177CauchoNinguno80(90)80(90)11011013040138Carga media90-90, 80-80PresenciaPresenciaTipo de palanca con doble tope (derecha)Placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con doble tope (rotación + giro)220.01~320.00250198CauchoNinguno87(94)87(94)12012015042138Carga pesada94-94, 87-87PresenciaPresenciaTipo de palanca con doble tope (derecha)Aluminio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Con doble tope (rotación + giro)140.01~220.00-198$198[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión87 (94)87 (94)----138$138Carga pesada-Tapones dobles tipo palanca adjuntos (Correcto)nailon$ nailon
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con doble tope (rotación + giro)220.01~320.00300198[Uretano] UretanoNinguno87(94)87(94)12012015038138Carga pesada94-94, 87-87PresenciaPresenciaTipo de palanca con doble tope (derecha)Placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con doble tope (rotación + giro)320.01~485.00400250[Uretano] UretanoNinguno105(120)105(120)14414420042156Carga extra pesada120-120, 105-105PresenciaPresenciaTipo de palanca con doble tope (derecha)Placa de acero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con doble tope (rotación + giro)220.01~320.00250250CauchoNinguno105(120)105(120)14414420043156Carga pesada120-120, 105-105PresenciaPresenciaTipo de palanca con doble tope (derecha)Placa de acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico