(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa fija de acero, serie PMR. (Números de pieza)

Ruedas - Placa fija de acero, serie PMR.
  • Descuento por volumen

Una rueda recomendada para remolcar con excelente vida útil, rendimiento de viaje y operatividad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PMR-150AW

Número de Parte
PMR-150AW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Material de aluminio Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00250198CauchoNingunoAgujero circular100561379315042Carga pesadaPresenciaAluminio--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Aplicación Instalaciones de la fábrica

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PMR-150AW de la serie Ruedas - Placa fija de acero, serie PMR..

Products like this...

Número de Parte
PMR-130GUB
PMR-130UWB
PMR-130WB
PMR-150GUB
PMR-150WB
PMR-200AW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas Material de aluminio Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00180177[Otros] Nylon Foil Urethane FoamNingunoAgujero circular100561379313040Carga mediaPresencia(Nylon)4562182579225404-7184
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00250177[Uretano] UretanoNingunoAgujero circular100561379313035Carga pesadaPresenciaPlaca de acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00180177CauchoNingunoAgujero circular100561379313040Carga mediaPresenciaPlaca de acero--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140.01~220.00-198$198[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión-100 (112)56(50)$56(50)----Carga pesada-nailon$ nailon--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00200198CauchoNingunoAgujero circular100561379315040Carga pesadaPresenciaPlaca de acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00300250CauchoNingunoAgujero circular1126315110220045Carga pesadaPresenciaAluminio--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico