(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria de acero, serie PMS. (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria de acero, serie PMS.
  • Descuento por volumen

Una rueda recomendada para remolcar con excelente vida útil, rendimiento de viaje y operatividad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PMS-150GUB

 
Número de Parte
PMS-150GUB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Combinación de paso de agujero ranurado Cojinetes de las ruedas Material de aluminio Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140.01~220.00200198[Otros] Nylon Foil Urethane Foam87(94)87(94)12012015040115Carga media94-94, 87-87Presencia(Nylon)4580322260246440-5188

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Características de la rueda Ninguno
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Instalaciones de la fábrica

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PMS-150GUB de la serie Ruedas - Placa giratoria de acero, serie PMS..

Products like this...

Número de Parte
PMS-130UWB
PMS-130WB
PMS-150AW
PMS-150UWB
PMS-150UWB(E46)
PMS-150WB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
Categoría de carga Combinación de paso de agujero ranurado Cojinetes de las ruedas Material de aluminio Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00250177[Uretano] Uretano80(90)80(90)11011013035105Carga pesada90-90, 80-80PresenciaPlaca de acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00180177Caucho80(90)80(90)11011013040105Carga media90-90, 80-80PresenciaPlaca de acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00250198Caucho87(94)87(94)12012015042115Carga pesada94-94, 87-87PresenciaAluminio--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00300198[Uretano] Uretano87(94)87(94)12012015038115Carga pesada94-94, 87-87PresenciaPlaca de acero--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

220.01~320.00-198$198[Uretano] Uretano87 (94)87 (94)----121$121Carga pesada--Revestimiento de hierro--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00200198Caucho87(94)87(94)12012015040115Carga pesada94-94, 87-87PresenciaPlaca de acero--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico