(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controles de flujo: empuje miniatura de codo universal para conectar, resistente a salpicaduras, ajuste de perilla, serie MB

Controles de flujo: empuje miniatura de codo universal para conectar, resistente a salpicaduras, ajuste de perilla, serie MB
  • Descuento por volumen

[Características]
· Tipo compacto y ultraligero ideal para cilindros pequeños
· Función de ajuste que permite un fácil control de la velocidad en el rango de bajo caudal.
· Cuerpo ignífugo.
· El cuerpo del codo flexible y la parte del tornillo en la parte superior del tornillo son giratorios * no de tipo giratorio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MB4R-M5-O
MB6R-M5-O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior del tubo D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior del tubo D
(φ)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Dirección de control Medidor de salida Forma del cuerpo principal Universal
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Material de la porción del hilo C3604: latón
Rango de presión de operación(MPa) 0.05::0.7 Tipo de perilla Estándar Tipo de tuerca de seguridad Tuerca de anillo
Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque Rosca T M5×0.8 Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico