(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Manguera de línea DH

Manguera de línea DH
  • Descuento por volumen

Manguera suave con superficie fruncida aplicada.

[Características]
· Manguera trenzada extremadamente suave.
· Suave y con excelente trabajabilidad.
· La superficie se junta.
· La superficie de la manguera se vuelve resbaladiza mediante la aplicación de frunces, evitando daños en el revestimiento y la adherencia de la manguera.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DH-6.5-10
DH-6.5-20
DH-6.5-30
DH-6.5-50
DH-6.5-100
DH-8-10
DH-8-20
DH-8-30
DH-8-50
DH-8-100
DH-11-10
DH-11-20
DH-11-30
DH-11-50
DH-11-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
I.D.
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106.54010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106.54020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106.54030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.54050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106.540100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1284510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1284520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1284530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1284550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12845100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16116510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16116520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16116530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16116550
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

161165100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire comprimido Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Poliuretano
Rango de presión de operación(MPa) ::1 Color Verde claro Propiedades Estándar / Flexibilidad
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Compatible con vacío No aplica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico