(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se pueden realizar simultáneamente contramedidas de pérdida de presión y fuga de aire. Hecho de latón para purga de manguera de uretano.
[Caracteristicas]
· Diseño de flujo completo: maximice el rendimiento de las herramientas y máquinas neumáticas (puede evitar la pérdida de presión, la pérdida del caudal y la fuga de aire al mismo tiempo).
· Reduce las fugas de aire causadas por daños en el enchufe y el endurecimiento del embalaje, etc.
· Conexión de un toque: conexión sin presión.
· El diseño de tipo de purga evita el latido y el retroceso de la manguera durante la extracción de la herramienta, gracias a la función de eliminación de presión residual secundaria (manguera, herramienta, etc.).
· Mecanismo de bloqueo de seguridad: la palanca se abre solo si se inserta el enchufe.
· El enchufe no se puede desconectar hasta que el aire esté bloqueado con la palanca.
· Sellado de la parte roscada (rosca R): se puede utilizar para la tubería como está porque la parte roscada se ha sellado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MFXP-6.5H-B |
MFXP-8H-B |
MFXP-8MH-B |
MFXP-10MH-B |
MFXP-11H-B |
MFXP-16H-B |
Cargando…
Tipo | Estándar | Material del cuerpo | Latón | Materiales adhesivos | NBR (caucho de nitrilo) |
---|---|---|---|---|---|
Fluido Aplicable | Aire comprimido | Macho femenino | Zócalo (hembra) | Estructura de la válvula | Tipo de cierre de apertura de paso único |
Tipo de hilo | Con acoplamientos de un toque | Entorno operativo, aplicaciones | Estándar | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -5::60 |
Rango de presión de operación(MPa) | ::1.5 | Especificaciones | Tipo de purga |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente