(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Touch Connector 5 Hex Socket Conector macho

Touch Connector 5 Hex Socket Conector macho
  • Descuento por volumen

Conexión ligera de un toque con resina retardante de llama. Conector macho con casquillo hexagonal.

[Características]
· Se han eliminado las piezas innecesarias y se han minimizado los tamaños de las piezas restantes para lograr la máxima rentabilidad.
· Mayor reducción de peso lograda al hacer que las partes del cuerpo sean todas de resina.
· Se utilizó un nuevo anillo de bloqueo para lograr una función conjunta para realizar el trabajo de tubería de manera más suave y segura.
· Se utilizó empaquetadura nueva para reducir la fuerza de operación de conexión manteniendo al mismo tiempo una alta hermeticidad.
· Los modelos de todos los artículos han sido descritos en los productos mediante un proceso de marcado láser de todos los artículos.
· Se ha adoptado una resina estándar retardante de llama.
· Sellado de piezas de tornillo (tornillo R): Se puede utilizar para tuberías tal cual porque la parte roscada ha sido sellada.
· Las partes del cuerpo y del tornillo de los codos y las tes de derivación pueden girar.
· *Este no es de tipo rotativo.
· Tenga en cuenta que todos los tipos de resina no giran.

PDF

 
Número de Parte
F4-01MS
F4-01MSW
F4-M5MS
F4-M5MSW
F6-01MS
F6-02MS
F6-02MSW
F6-M5MS
F6-M5MSW
F8-01MS
F8-01MSW
F8-02MS
F8-02MSW
F8-03MS
F8-03MSW
F10-01MS
F10-01MSW
F10-02MS
F10-03MS
F10-03MSW
F10-04MS
F10-04MSW
F12-02MS
F12-02MSW
F12-03MS
F12-03MSW
F12-04MS
F12-04MSW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Rosca T Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M5X0.8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4M5X0.8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6M5X0.8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6M5X0.8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/2Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/2Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R1/4Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R1/4Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R3/8Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R3/8Blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R1/2Negro
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R1/2Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo C3604 (latón), niquelado Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón), niquelado Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Tornillo de montaje Conexión de montaje por tornillo Conectores macho con enchufe hexagonal Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico