(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Tubería - poliuretano, espiral, para aire, serie TPS

Tubería - poliuretano, espiral, para aire, serie TPS
  • Descuento por volumen

El tubo espiral resistente es resistente al aceite.

[Caracteristicas]
· Con la especificación del tubo TE, existe un equilibrio perfecto entre flexibilidad y resistencia.
· Amplia gama de variaciones en el tamaño del tubo y rango utilizable.
· Los cambios de ajuste (tipo de acoplamiento, cambios en el tamaño del tornillo, etc.), rango utilizable, alargamiento / acortamiento de la sección recta, cambios de color (consulte el tubo TE B-1) se pueden realizar desde una unidad.
· Óptimo para tuberías de aire dentro de un entorno de fábrica y tiene excelente resistencia al aceite.
· En comparación con el TPS, el tubo presenta excelentes características de resistencia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TPS-1003-0105Y
TPS-1005-0105Y
TPS-1008-0105Y
TPS-1010-0105Y
TPS-1203-0105Y
TPS-1205-0105Y
TPS-1208-0105Y
TPS-1210-0105Y
TPS-1603-0105Y
TPS-1605-0105Y
TPS-1608-0105Y
TPS-1610-0105Y
TPS-803-0105Y
TPS-805-0105Y
TPS-808-0105Y
TPS-810-0105Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar OD [Distinción] O.D.
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Longitud de la manguera
(mm)
Ajuste estándar T1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1010~76.52500H6.5-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1010~76.55000H6.5-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1010~76.57500H6.5-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1010~76.510000H6.5-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1512~882500H8-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~1512~885000H8-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1512~887500H8-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

~1512~8810000H8-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~2016~15112500H11-4FU
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~2016~15115000H11-4FU
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~2016~15117500H11-4FU
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

~2016~151110000H11-4FU
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~552500H5-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~555000H5-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~557500H5-G2FU
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~88~5510000H5-G2FU

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Espiral Material Uretano Color Amarillo
Fluido Aplicable Aire comprimido Número de agujeros(por pieza) 1 Material, uretano Poliuretano
Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) -0.1::0.8
Compatible con vacío Aceptable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico