(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo - poliuretano, espiral, para aire, resistente a salpicaduras de soldadura, serie TC

Tubo - poliuretano, espiral, para aire, resistente a salpicaduras de soldadura, serie TC
  • Descuento por volumen

Tubo espiral que evita las salpicaduras con excelentes propiedades ignífugas y resistencia al aceite.

[Caracteristicas]
· Larga vida y durabilidad contra chispas, astillas, etc. en comparación con las espirales utilizadas en TPS, etc.
· Adecuado para tuberías de aire dentro de fábricas

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TC-805
TC-808
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de operación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

2500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bobina Material Uretano Color Amarillo
OD [Distinción] ~8 Fluido Aplicable Aire comprimido O.D.(Ø) 8
ID [Distinción] ~5 I.D.(Ø) 5 Número de agujeros(por pieza) 1
Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Vacío / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) -0.1::0.8 Compatible con vacío Aceptable Adecuado R1 / 4, G1 / 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico