(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector táctil Tipo H Conector acodado

Conector táctil Tipo H Conector acodado
  • Descuento por volumen

Una conexión instantánea con alta resistencia a la extracción y durabilidad. Conector acodado metálico.

[Características]
· Utiliza un anillo de bloqueo especial para proporcionar máxima fuerza de extracción y durabilidad para esta conexión de un toque.
· La junta tórica ha sido reemplazada por un sello de empaque de Viton® para soportar altas temperaturas. Ideal para tuberías flexibles P (instale un OF, como CKN-6-01-H-OF, al final).
· Para insertar tubos multicapa, retire la sección exterior e instale el acoplamiento de un toque.
· La vida útil del tubo se puede aumentar significativamente colocando una tapa metálica estándar para evitar la exposición del tubo interior.
· Los tipos totalmente metálicos tienen una resistencia excepcional en condiciones difíciles.
· Sellado de sección de rosca (hilo R): La sección del hilo está sellada. Por lo tanto, el accesorio se puede utilizar directamente para tuberías.
· El cuerpo y la sección roscada de los codos y la T de derivación son giratorios.
· *Este no es un accesorio de tipo giratorio.

PDF

 
Número de Parte
CKL-6-01H
CKL-6-02H
CKL-6-03H
CKL-8-01H
CKL-10-01H
CKL-10-02H
CKL-10-03H
CKL-10-04H
CKL-12-02H
CKL-12-03H
CKL-12-04H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Rosca T
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Latón Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Tornillo de montaje Conexión de montaje por tornillo Codo Codos Conector tipo codo tipo H
Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico