(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector táctil Fuji, tipo H, codo macho fundido

Conector táctil Fuji, tipo H, codo macho fundido
  • Descuento por volumen

[Características]
· Este nuevo accesorio tiene una funda protectora que evita que las salpicaduras de soldadura se adhieran alrededor del nivel de liberación.
· La mayoría de los conectores de un toque solo tienen un anillo de liberación de plástico y, a menudo, se dañan con salpicaduras de soldadura.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
8-01MLB-H
8-03MLB-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca T
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Aleación de zinc Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón) Aplicación Standard/Mini / Resistencia a la salpicadura Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Tornillo de montaje Conexión de montaje por tornillo Codo Codos Meiruerubo forjado
Temperatura de operación -5::60 Tamaño de tubo 1(φ) 8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico