(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería - poliuretano, espiral, serie SS/WS

Tubería - poliuretano, espiral, serie SS/WS
  • Descuento por volumen

Una manguera espiral de alta repulsión que evita la flacidez.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SS804-50
SS806-50
SS808-50
WS804
WS804GR
WS804Y
WS806
WS806GR
WS806Y
WS808
WS808GR
WS808Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Rango de operación
(mm)
Revestimiento de montaje Pistola de golpe
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Gris2450Con revestimiento de montajePresencia
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Gris3650Con revestimiento de montajePresencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Gris4750Con revestimiento de montajePresencia
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Gris2450Con revestimiento de montajeNinguno
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Gris2450NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Amarillo2450NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Gris3650Con revestimiento de montajeNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Gris3650NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Amarillo3650NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Gris4750Con revestimiento de montajeNinguno
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Gris4750NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Amarillo4750NingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Espiral Material Uretano OD [Distinción] ~8
Fluido Aplicable Aire comprimido O.D.(Ø) 8 ID [Distinción] ~5
I.D.(Ø) 5 Número de agujeros(por pieza) 1 Material, uretano Poliuretano
Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Vacío / Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) -0.1::0.8
Compatible con vacío Aceptable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico