(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Controles de flujo: empuje del codo para conectar, resistente a las salpicaduras, latón, salida del medidor, serie FUJI H

Controles de flujo: empuje del codo para conectar, resistente a las salpicaduras, latón, salida del medidor, serie FUJI H
  • Descuento por volumen

[Características]
· Exterior tipo totalmente metálico
· Durable, ideal para lugares donde caen salpicaduras de soldadura (chispas)
· Con una tapa metálica para tubos de 2 y 3 capas se bloquean las salpicaduras de soldadura (chispas) que caen en el tubo interior del tubo de salpicaduras.
· Fácil identificación del modelo y la tubería mediante procesamiento de marcado láser

PDF

 
Número de Parte
B6-01SC-O-H
B6-M5SC-O-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca T
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10M5X0.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo C3604: latón Dirección de control Medidor de salida
Forma del cuerpo principal Universal Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Resistencia a la salpicadura Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Material de la porción del hilo C3604: latón Rango de presión de operación(MPa) 0.05::0.7 Tipo de perilla Estándar
Tipo de tuerca de seguridad Biselado con dos planos paralelos Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque Diámetro exterior del tubo D(φ) 6
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico