(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
Specifications Especificaciones resistentes al calor para resistir el aire caliente a 100 ° C (tuberías rectas diseñadas para soportar aire caliente a 120 ° C).
∙ Además del caucho conductor, utilizamos cables de acero para la conexión a tierra, lo que mejora considerablemente la seguridad.
∙ En comparación con el helang TAC, la degradación del ozono es menos probable que le ocurra a esta manguera.
∙ El producto tiene propiedades superiores de resistencia a la intemperie
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
25105-38-[1-50/1] |
25105-50-[1-50/1] |
25105-65-[1-50/1] |
25105-75-[1-50/1] |
25105-90-[1-50/1] |
25105-100-[1-50/1] |
25105-125-[1-20/1] |
25105-150-[1-20/1] |
Cargando…
Fluido Aplicable | Agua / Polvo / Alimentos / Cemento / Granos | Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) | Ninguno | Material de la manguera | EPDM + Acero duro + Polipropileno |
---|---|---|---|---|---|
Color | Negro | Propiedades | Resistente a la abrasión / Resistencia al clima / Resistente al calor / Vacío | Presión permitida (temperatura normal)(MPa) | 0.10 |
Rango de temperatura de uso, succión(℃) | -20~80 | Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) | -20~50 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente