(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Tac Heran

Tac Heran

Utiliza goma resistente a la abrasión por tres veces la resistencia a la abrasión de TAC SD-A. Conductivo para efectos antiestáticos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
25101-38-[1-50/1]
25101-50-[1-50/1]
25101-65-[1-50/1]
25101-75-[1-50/1]
25101-90-[1-50/1]
25101-100-[1-50/1]
25101-150-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
Diámetro nominal (mm)
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (pulgadas) Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1047.0381301 1/20.151 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1060.55016520.121 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1075.1651952 1/20.121 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1089.67521030.101 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

10104.2903003 1/20.101 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

10118.410033040.101 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

10172.015067560.101 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Polvo / Alimentos / Cemento / Granos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Caucho resistente a la abrasión + PVC duro
Color Negro Propiedades Rendimiento antiestático / Resistente a la abrasión / Vacío Rango de temperatura de uso, succión(℃) -20~50
Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) -20~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico