(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

TAC SD-C resistente al aceite

TAC SD-C resistente al aceite

Una manguera resistente al aceite para todos los tipos de resina. El diseño incorpora resina compuesta especial resistente al aceite para transportar aceites.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22117-25-[1-50/1]
22117-32-[1-50/1]
22117-38-[1-50/1]
22117-50-[1-50/1]
22117-65-[1-50/1]
22117-75-[1-50/1]
22117-100-[1-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Diámetro nominal (mm)
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (pulgadas) Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

14 Días o más

31.22524010.51 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

39.2323401 1/40.451 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

46383501 1/20.41 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

615050020.41 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

74.8656002 1/20.41 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

88.07577530.41 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

115.8100115040.301 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aceite Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC resistente y resistente al aceite
Color Negro Propiedades Resistencia al aceite / Vacío Rango de temperatura de uso, succión(℃) -10~60
Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) -10~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico