(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

TAC SD-C Earth

TAC SD-C Earth

[Caracteristicas]
· Cable de conexión a tierra (cobre) incluido, con excelente efecto antiestático.
La transparencia permite el control de los artículos transportados.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22109-25-[1-50/1]
22109-32-[1-50/1]
22109-38-[1-50/1]
22109-50-[1-50/1]
22109-65-[1-50/1]
22109-75-[1-50/1]
22109-90-[1-20/1]
22109-100-[1-20/1]
22109-125-[1-20/1]
22109-150-[1-20/1]
22109-200-[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
Diámetro nominal (mm)
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (pulgadas) Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

1033.72524010.51 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1041.8323401 1/40.451 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1048383501 1/20.41 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1063.55050020.41 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1076.8656002 1/20.41 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1089.87577530.41 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

10102.89010653 1/20.301 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10118100115040.301 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10143125160050.251 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10171.0150187560.201 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

10226.5200300080.201 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Polvo Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Suave · PVC duro Wire Cable a tierra
Color Transparencia Propiedades Rendimiento antiestático / Transparencia / Vacío Rango de temperatura de uso, succión(℃) -10~50
Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) -10~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico