(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

TAC SD-C

TAC SD-C

[Caracteristicas]
· Las superficies internas y externas son lisas.
· Tiene mejor resistencia a la presión que el TAC SD-A.
· Debido a que la parte blanda es transparente, es posible verificar el contenido que se transporta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22105-19-[1-50/1]
22105-25-[1-50/1]
22105-32-[1-50/1]
22105-38-[1-50/1]
22105-50-[1-50/1]
22105-65-[1-50/1]
22105-75-[1-50/1]
22105-90-[1-50/1]
22105-100-[1-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
Diámetro nominal (mm)
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (pulgadas) Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

14 Días o más

1024.2191153/40.601 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

1031.22524010.51 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1039.2323401 1/40.451 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1046383501 1/20.41 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

10615050020.41 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1074.8656002 1/20.41 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1088.07577530.41 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

10100.59010653 1/20.301 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

10115.8100115040.301 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando · duro
Color Gris Propiedades Resistencia a la presión / Transparencia / Vacío Rango de temperatura de uso, succión(℃) -10~50
Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) -10~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico