(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de manguera, codo de tornillo macho de manguera

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HML-03828
HML-05838
HML-10848
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca aplicable Nominal S2 (o S) Nominal
(φ)
Longitud (aproximadamente L1)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1/4848.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3/81056.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21674.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire Material del cuerpo Latón (sin cadmio)
A Codo Tipo de conexión de manguera Lengüeta de la manguera Tipos de conexión Rosca macho
Tipo de rosca aplicable S2 (o S) R Tratamiento de superficies Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20~150
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 7 Presión de funcionamiento normal(MPa) 3.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico