(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Enchufe de acoplamiento CHS tipo H

Enchufe de acoplamiento CHS tipo H
  • Descuento por volumen

Un zócalo tipo F que hace que la inserción o extracción sea un proceso de un solo toque.

PDF

 
Número de Parte
CHS-5H
CHS-6H
CHS-6.5H
CHS-8H
CHS-8MH
CHS-10MH
CHS-11H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del cuerpo principal A
(mm)
Piezas de conexión
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

605×8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

62.56×9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62.56.5×10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

658×12
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

63.5MH-8 dedicado
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

63.5MH-10 dedicado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7411×16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero con niquelado Materiales adhesivos NBR (caucho de nitrilo)
Fluido Aplicable Aire comprimido Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1.5 Especificaciones Enchufe Junta tórica Presencia
Control de velocidad de flujo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico