(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Instalación de tubería vertical con soporte en T soldado de un orificio (electrogalvanizado / acero inoxidable)

Instalación de tubería vertical con soporte en T soldado de un orificio (electrogalvanizado / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Pata de montaje para banda de pie.
· Tipo de soldadura de placa.
· El soporte de tubería vertical que ahorra espacio se puede lograr mediante la combinación con una banda colgante.
· Cuando use una banda colgante, use un "accesorio A10368AP" para evitar vibraciones.
· La placa es gruesa debido al procesamiento de prensado de placa.
· Utilice pasadores A, tornillos, etc. para el montaje.
· Acabado galvanizado de galvanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10372-0014
A10372-0029
A10372-0033
A10372-0048
A10389-0011
A10389-0026
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies Longitud H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico30
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico35
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico40
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico45
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno30
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Ancho(mm) 25 Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico