(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Instalación de tubería vertical con banda vertical dura a prueba de vibraciones (electrogalvanizado / acero inoxidable)

Instalación de tubería vertical con banda vertical dura a prueba de vibraciones (electrogalvanizado / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda auxiliar auxiliar a prueba de vibraciones para tuberías SGP.
· Incluye goma de 3 mm.
· Este producto por sí solo no puede reducir significativamente la transmisividad de la vibración.
· Acabado galvanizado de galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10339-0010
A10339-0024
A10339-0039
A10339-0043
A10339-0058
A10339-0062
A10339-0077
A10339-0081
A10339-0096
A10358-0015
A10358-0020
A10358-0034
A10358-0049
A10358-0053
A10358-0068
A10358-0072
A10358-0087
A10358-0091
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Material Tratamiento de superficies El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico15A1/221.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico20A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 40[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico25A134
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico32A1 1/442.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico40A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

60 ~ Menos de 70[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico50A260.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico65A2 1/276.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80 ~ Menos de 90[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico80A389.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico100A4114.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno15A1/221.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno20A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30 ~ Menos de 40[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno25A134
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno32A1 1/442.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno40A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

60 ~ Menos de 70[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno50A260.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno65A2 1/276.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

80 ~ Menos de 90[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno80A389.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno100A4114.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios para prueba de vibraciones Tipo de tubería compatible Acero al carbono SGP Espesor de goma(mm) 3
Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico