(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Instalación de tubería colgante para colgar la banda antivibración (para tubo SGP)

Instalación de tubería colgante para colgar la banda antivibración (para tubo SGP)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda colgante auxiliar a prueba de vibraciones para usar con tuberías SGP.
· Con goma de 10 mm.
· Este producto por sí solo no puede reducir visiblemente la transmisividad de la vibración.
· Acabado galvanizado galvanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10172-0013
A10172-0028
A10172-0032
A10172-0047
A10172-0051
A10172-0066
A10172-0085
A10172-0090
A10172-0102
A10172-0117
A10172-0121
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Diámetro Nominal (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 ~ Menos de 3015A1/221.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 ~ Menos de 3020A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30 ~ Menos de 4025A134
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40 ~ Menos de 5032A1 1/442.7
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40 ~ Menos de 5040A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 7050A260.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

70 ~ Menos de 8065A2 1/276.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80 ~ Menos de 9080A389.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200100A4114.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200125A5139.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200150A6165.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios para prueba de vibraciones Material Acero Tipo de tubería aplicable Tubería SGP
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico