(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Banda colgante auxiliar a prueba de vibraciones para usar con tuberías SGP.
· Con goma de 3 mm.
· Acabado galvanizado de galvanizado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A10175-0020
Tipos | Accesorios para prueba de vibraciones | Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)(mm) | 20 ~ Menos de 30 | Material | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de tubería aplicable | Tubería SGP | Tratamiento de superficies | Galvanizado electrolítico | Diámetro Nominal (A) | 20A |
Diámetro Nominal (B) | 3/4 | Diámetro exterior de tubería compatible(mm) | 27.2 | Cantidad(pieza) | 1 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A10175-0020 de la serie Accesorio metálico de tubería de suspensión, banda de suspensión dura a prueba de vibraciones.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente