(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorio de metal en forma de U con placa de banda U antivibración incluida Electro-galvanizado / acero inoxidable)

Accesorio de metal en forma de U con placa de banda U antivibración incluida Electro-galvanizado / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

Una banda U de soporte a prueba de vibraciones para tuberías SGP. 10 mm, con goma

[Caracteristicas]
- Este producto por sí solo no puede reducir visiblemente la transmisividad de la vibración.
- Consiste en una banda en U con una almohadilla de goma en su superficie interna (superficie en contacto con la tubería).
- La serie está diseñada para ayudar en la prueba de vibraciones.
- La banda U por sí sola no puede reducir visiblemente la transmisividad de la vibración.
- La banda debe estar sujeta al marco correspondiente, cuerpo principal o ancla.
- La unidad también debe colocarse entre el marco y el cuerpo principal.
- Debido a las propiedades físicas del caucho, existe un riesgo de degradación debido a los efectos de la radiación UV, etc. cuando se usa en exteriores.
- Uso para tuberías interiores.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A12090-0020
A12090-0034
A12090-0049
A12090-0053
A12090-0091
A12090-0104
A13153-0026
A13153-0045
A13153-0050
A13153-0064
A13153-0079
A13153-0083
A13153-0120
A13153-0134
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Material Tratamiento de superficies El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

20 ~ Menos de 30Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico20A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30 ~ Menos de 40Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico25A134
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40 ~ Menos de 50Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico32A1 1/442.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40 ~ Menos de 50Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico40A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico100A4114.3
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico125A5139.8
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno20A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

30 ~ Menos de 40[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno25A134
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno32A1 1/442.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno40A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

60 ~ Menos de 70[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno50A260.5
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno65A2 1/276.3
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno125A5139.8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno150A6165.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios para prueba de vibraciones Tipo de tubería aplicable Tubería SGP Espesor de goma(mm) 10
Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico