(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de tubería, cerradura colgante CL a prueba de vibraciones y 3 t de goma

Soporte de tubería, cerradura colgante CL a prueba de vibraciones y 3 t de goma
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda colgante auxiliar a prueba de vibraciones para tubos de acero con revestimiento exterior.
· Con goma de 3 mm.
· Acabado galvanizado de galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10178-0021
A10178-0055
A10178-0074
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Diámetro Nominal (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30 ~ Menos de 4020A3/431.2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

40 ~ Menos de 5032A1 1/446.3
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

60 ~ Menos de 7050A264.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados con la adaptación para la prueba de vibraciones Material Acero Tipo de tubería aplicable Revestimiento de tubos de acero
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico