(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Banda de piso Dip T-Band (para tubo de cobre)

Banda de piso Dip T-Band (para tubo de cobre)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda colgante tipo linterna para tubos de cobre flotantes.
· Tipo de revestimiento de PVC flexible.
· Se puede utilizar para tuberías horizontales y verticales.
· Resistencia al calor a temperatura ambiente 80°C.
· Use tornillos para estabilizar.
· Hecho de SUS430.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10535-0011
A10535-0050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero. Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
Dimensión H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10 ~ Menos de 2015A15.8835
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

20 ~ Menos de 3020A22.2250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de piso Material Acero inoxidable 430 Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cloruro de polivinilo plastificado Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico